Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0841 € - 0,1961 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
10070574 0,0772 € - 0,1787 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
5/8-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,1407 € - 0,2719 € 151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,3636 € - 0,8525 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,1645 € - 0,385 € 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
0,0946 € - 0,2205 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
1
0,0833 € - 0,1612 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
1
0,1178 € - 0,2399 € Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Bleu
19.1 mm
JIC
2
0,3165 € - 0,6418 € 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,0442 € - 0,0905 € 16250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
2
0,5862 € - 1,1881 € 502 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Bleu
30.5 mm
JIC
2
0,0967 € - 0,1792 € 1300 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,2225 € - 0,4508 € 11700 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
2
0,0877 € - 0,1787 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
0,0711 € - 0,1445 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
7/16-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
2
0,4733 € - 0,9675 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Bleu
24.1 mm
JIC
2
0,1347 € - 0,2738 € 3800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
0,0651 € - 0,1323 € 24500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
0,0908 € - 0,2113 € 1400 En stock
20.0 mm
M20
Jaune
20.0 mm
Métrique 
1
0,1536 € - 0,3883 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
0,1961 € - 0,0841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 15.5 mm PEBD Bleu

10070574

Gamme de prix
0,1787 € - 0,0772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    5/8-18 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018

Gamme de prix
0,2719 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,8525 € - 0,3636 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371

Gamme de prix
0,385 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
0,2205 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1612 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Bleu

10177433

Gamme de prix
0,2399 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
0,6418 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0905 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
16250 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Bleu

10177556

Gamme de prix
1,1881 € - 0,5862 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1792 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 41.02 mm PEBD Bleu

10177471

Gamme de prix
0,4508 € - 0,2225 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-5/8-12 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1787 € - 0,0877 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 11.0 mm PEBD Bleu

10177570

Gamme de prix
0,1445 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 47.52 mm PEBD Bleu

10177518

Gamme de prix
0,9675 € - 0,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1-7/8-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,2738 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Naturel

10177648

Gamme de prix
0,1323 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.0 mm PEBD Jaune

10072486

Gamme de prix
0,2113 € - 0,0908 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 29.8 mm PEBD Bleu

10091364

Gamme de prix
0,3883 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-3/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF