Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0815 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4733 € - 0,9675 € | 2340 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2225 € - 0,4508 € | 9100 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4733 € - 0,9675 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0664 € - 0,1353 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Bleu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2464 € - 0,4513 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1598 € - 0,3686 € | 5850 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,1961 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1367 € - 0,3189 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1645 € - 0,385 € | 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10092132 | 0,1443 € - 0,3553 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
|
| 0,0786 € - 0,1606 € | 2700 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1168 € - 0,226 € | 464600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0946 € - 0,2205 € | 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0951 € - 0,1934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1178 € - 0,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3636 € - 0,8525 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0833 € - 0,1612 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer