Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0769 € - 0,1562 € | 58000 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2805 € - 0,5693 € | 15900 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 1300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0697 € - 0,0975 € | 35100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0651 € - 0,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4419 € - 0,9049 € | 6600 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Bleu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,1399 € | 350 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1787 € - 0,2478 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,0886 € - 0,1239 € | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2464 € - 0,4513 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,1787 € - 0,2478 € | 6627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,1856 € | 67000 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0741 € - 0,1431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,1546 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1598 € - 0,3686 € | 5850 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1407 € - 0,2719 € | 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,1961 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,1645 € - 0,385 € | 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer