10448700
12538
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.5 in |
|---|---|
| D | 63.5 mm |
| d | 63.5 mm |
| d | 2.5 in |
| h | 0.496 in |
| h | 12.6 mm |
| Type de brides compatibles | Bride en deux pièces |
| Code SAE | J518-62 |
| Taille de tuyaux compatibles | 38.1 mm |
| Taille de tuyaux compatibles | 1.5 in |
| Classe de pression nominale (toutes) | 6000 |
| Couleur | Rouge |
| Matière complète | Polyéthylène basse densité |
| Type | 1 |
| Code produit | 3926909790 |
| Matière | PEBD |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer