Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10236031
12534
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.252 in |
|---|---|
| D | 31.8 mm |
| d | 31.8 mm |
| d | 1.252 in |
| h | 7.7 mm |
| h | 0.303 in |
| Type de brides compatibles | Bride en deux pièces |
| Code SAE | J518-62 |
| Taille de tuyaux compatibles | 12.7 mm |
| Taille de tuyaux compatibles | 0.5 in |
| Classe de pression nominale (toutes) | 6000 |
| Couleur | Rouge |
| Matière complète | Polyéthylène basse densité |
| Type | 1 |
| Code produit | 3926909790 |
| Matière | PEBD |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer