Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,054 € - 0,084 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,2565 € - 0,399 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
0,261 € - 0,406 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,261 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer