Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,243 € - 0,27 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,261 € - 0,406 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,036 € - 0,056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 7,20 € - 8,00 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 15,75 € - 24,50 € | Demander le délai de livraison ici |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 1,305 € - 2,03 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer