Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0315 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,2268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,2385 € - 0,371 € | Demander le délai de livraison ici |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Demander le délai de livraison ici |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer