Les pipe caps sont des capes de protection à faible coût avec une finition de haute qualité qui sont idéaux pour les tubes et les tuyaux. Ces capes à ajustement par pression sont conçues pour empêcher les contaminants tels que la saleté, l'humidité et la corrosion pendant les processus de stockage, de transport et de fabrication. Ils s'adaptent facilement et peuvent être retirés, soit par un équipement automatisé, soit à la main.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRTXTPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | H | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,89 € - 2,94 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,34 € - 3,64 € | 2025 En stock |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 150 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | 200 En stock |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,99 € - 1,54 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Demander le délai de livraison ici |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,095 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | Demander le délai de livraison ici |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Demander le délai de livraison ici |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,014 € - 6,244 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,10 € - 9,00 € | Demander le délai de livraison ici |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici |