Menu Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0898 € - 0,1642 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,1447 € - 0,2026 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
2.5 mm
M4
Rondelle
Polyéthylène basse densité
Washer
0,0867 € - 0,1861 € 2250 En stock
Blanc
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
0,096 € - 0,1334 € 250 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
2500 En stock
Argent
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
753 En stock
Argent
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0926 € - 0,2159 € 3768 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,096 € - 0,1294 € 9088 En stock
Beige
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Argent
8.4 mm
M6
Capuchon
Polypropylène
1
0,1023 € - 0,1023 € 52500 En stock
Gris
5.4 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
7,706 € - 7,8674 € Demander le délai de livraison ici
Gris
4.5 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
0,096 € - 0,1295 € 1444 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0948 € - 0,0948 € Demander le délai de livraison ici
Or
4.8 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Argent
4.7 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Argent
5.4 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,0865 € - 0,1211 € 10000 En stock
Blanc
2.5 mm
M5
Rondelle
Polypropylène
3
0,09 € - 0,2096 € Demander le délai de livraison ici
Beige
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
2250 En stock
Marron
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,1156 € - 0,2109 € 5359 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
2250 En stock
Silex
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
  • sur 5
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Noir

10241417

Gamme de prix
0,1642 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M4 11.3 mm PELD - PIR Naturel

10101575

Gamme de prix
0,2026 € - 0,1447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc

10339732

Gamme de prix
0,1861 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241370

Gamme de prix
0,1334 € - 0,096 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape 16.3 mm PP Argent

10241424


Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 6.5 mm PP Argent

10241431


Niveaux de stock
753 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214794

Gamme de prix
0,2159 € - 0,0926 €

Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Gamme de prix
0,1294 € - 0,096 €

Niveaux de stock
9088 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
Unicape M6 8.4 mm PP Argent

10341902


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    8.4 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M6
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M4 5.4 mm PP Gris

10580066

Gamme de prix
0,1023 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
52500 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.4 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.5 mm PP Gris

10373200

Gamme de prix
7,8674 € - 7,706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241363

Gamme de prix
0,1295 € - 0,096 €

Niveaux de stock
1444 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.8 mm PP Or

10214909

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Or
Unicape 11.3 mm PP Argent

10372807


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.7 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape 13.2 mm PP Argent

10372821


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    5.4 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Argent
Unicape M5 14.7 mm PP Blanc

10136775

Gamme de prix
0,1211 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Gamme de prix
0,2096 € - 0,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Marron

10241356


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241400

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
5359 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Silex

10241394


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Silex