Menu Rechercher

Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Teck

This low profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nouvelle référence Essentra:

20842666

Ancienne référence Essentra:

20842666

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 40000

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 4.8 mm
Type de composant Cape
Taille vis M5
Matière complète Polypropylène
Couleur Teck
Type 1
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter