Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0854 € - 0,1794 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2116 € - 0,4443 € | 1710 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2257 € - 0,474 € | 1170 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1434 € | 481 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7148 € - 1,5005 € | 495 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0886 € - 0,1863 € | 5750 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,1487 € | 10200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,221 € - 0,464 € | 4050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0464 € - 0,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,3982 € | 70 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0664 € | 4500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,4212 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1958 € - 0,4112 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4043 € - 0,8491 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,1027 € | 10500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,2984 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,3323 € | 2250 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,3883 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,5002 € | 13800 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm