Menu Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
25.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
12.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
10.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox noirci 316
6.0
Clé hexagonale
0.25
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
18.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
30.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
8.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
14.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
20.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
16.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 316
12.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
20.0
Clé hexagonale
0.40
Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox noirci 316
6.0
Clé hexagonale
0.40
2,3032 € - 3,2933 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M2.5
0.6
Inox 316
6.0
Empreintes torx
0.3
3,3041 € - 4,7248 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.2
Inox noirci 316
25.0
Clé hexagonale
0.25
2,3032 € - 3,2933 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
6.0
Empreintes torx
0.5
Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
0.8
Inox noirci 303
10.0
Clé hexagonale
0.10
2,357 € - 3,3687 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M3
0.8
Inox 316
16.0
Empreintes torx
0.4
4,3911 € - 6,2746 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
1.2
Inox 316
35.0
Empreintes torx
0.7
2,3032 € - 3,2933 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
0.9
Inox 316
8.0
Empreintes torx
0.5
  • sur 30
Vis tête basse M10 25.0 Inox noirci 316

20205027


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M8 12.0 Inox noirci 316

20204891


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M8 10.0 Inox noirci 316

20204884


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M6 6.0 Inox noirci 316

20204761


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M8 18.0 Inox noirci 316

20204921


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M10 30.0 Inox noirci 316

20205034


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M8 8.0 Inox noirci 316

20204877


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M10 14.0 Inox noirci 316

20204983


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M10 20.0 Inox noirci 316

20205010


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M10 16.0 Inox noirci 316

20204990


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M10 12.0 Inox noirci 316

20204976


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M8 20.0 Inox noirci 316

20204938


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M8 6.0 Inox noirci 316

20204860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M2.5 6.0 Inox 316

20206253

Gamme de prix
3,2933 € - 2,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Vis tête basse M6 25.0 Inox noirci 316

20206147

Gamme de prix
4,7248 € - 3,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M4 6.0 Inox 316

20206352

Gamme de prix
3,2933 € - 2,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Vis tête basse M3 10.0 Inox noirci 303

20205546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vis tête basse M3 16.0 Inox 316

20206345

Gamme de prix
3,3687 € - 2,357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Vis tête basse M6 35.0 Inox 316

20206574

Gamme de prix
6,2746 € - 4,3911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Vis tête basse M4 8.0 Inox 316

20206369

Gamme de prix
3,2933 € - 2,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0