Menu Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,093 € - 0,1474 € 8450 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Cape
Polyamide 66
k3
0,0849 € - 0,1186 € Demander le délai de livraison ici
Gris
8.0 mm
12.8 mm
Cape
Polyamide 66
k2
14400 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
Demander le délai de livraison ici
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
2,5388 € - 4,9034 € 23198 En stock
Argent
5.8 mm
4.5 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
0,0638 € - 0,0888 € 21487 En stock
Noir
5.9 mm
Cape
Polyamide 66
1
0,0849 € - 0,1186 € 31070 En stock
Gris
8.0 mm
12.8 mm
Cape
Polyamide 66
k2
0,0769 € - 0,1216 € 2061 En stock
Gris
6.2 mm
10.3 mm
Cape
Polyamide 66
k3
0,0638 € - 0,0888 € 43280 En stock
Blanc
5.9 mm
Cape
Polyamide 66
1
0,0769 € - 0,1071 € 62767 En stock
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Cape
Polyamide 66
k2
32500 En stock
Marron
4.3 mm
Cape
Polyéthylène basse densité
k1
17500 En stock
Gris
10.2 mm
18.8 mm
Cape
Polyamide 66
k1
0,1865 € - 0,257 € 313 En stock
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Cape
Polyamide 66
k2
0,0653 € - 0,1033 € 26250 En stock
Naturel
10.5 mm
Rondelle
Polyéthylène haute densité
Washer
0,1552 € - 0,2146 € 105675 En stock
Noir
4.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,0898 € - 0,1423 € 18750 En stock
Blanc
5.2 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
3
24700 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
3100 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
0,0769 € - 0,1071 € 9160 En stock
Gris
6.5 mm
12.8 mm
Cape
Polyamide 66
k1
0,0849 € - 0,1186 € Demander le délai de livraison ici
Marron
7.5 mm
14.8 mm
Cape
Polyamide 66
k1
  • sur 10
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048283

Gamme de prix
0,1474 € - 0,093 €

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gris

10048009

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388778


Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388815


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Laiton Argent

10388754

Gamme de prix
4,9034 € - 2,5388 €

Niveaux de stock
23198 En stock
Caractéristiques
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Noir

10047798

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
21487 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.9 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gris

10047996

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
31070 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gris

10048207

Gamme de prix
0,1216 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
2061 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Blanc

10047781

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
43280 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.9 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047958

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
62767 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm PELD - PIR Marron

10047729


Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.3 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Marron
Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Gris

10047927


Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048122

Gamme de prix
0,257 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
313 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10115749

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
26250 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Noir

10116289

Gamme de prix
0,2146 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
105675 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10115756

Gamme de prix
0,1423 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
18750 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388761


Niveaux de stock
24700 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388808


Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gris

10047828

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
9160 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marron

10047873

Gamme de prix
0,1186 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66