Menu Rechercher

Soft Close Buffer 52.5 mm 46.0 mm Grey

Soft Close Buffers easy attach to the inside of doors and drawers to prevent slamming shut, and provide a gentle soft close action. This helps prevent wear and tear to furniture and reduces noise.
Nouvelle référence Essentra:

10402818

Ancienne référence Essentra:

550284

37 En stock For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Grey
Fitting Style Push In
Type 2
Body Length 52.5 mm
Distance Between Fixing Holes 32.0 mm
Hole Size 5.0 mm
Overall Width 46.0 mm
Pin Hole Diameter 6.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter