Menu Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,1051 € - 0,1051 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,2146 € - 0,2146 € 154 En stock
Rond
Marron
Feutrine
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,6612 € - 1,6612 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0485 € - 0,0485 € 2053 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 2774 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 1008 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,376 € - 0,376 € 396 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,5377 € - 0,5377 € Demander le délai de livraison ici
Plate
Transparent
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
4032 En stock
Transparent
PU
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
PU
12.7 mm
2520 En stock
Transparent
PU
22.4 mm
Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
45.7 mm
1728 En stock
Noir
PU
10.0 mm
3744 En stock
Noir
PU
22.4 mm
2,4151 € - 2,4151 € 1500 En stock
Noir
PU
45.7 mm
2600 En stock
Blanc
PU
12.7 mm
0,7607 € - 0,7607 € 782 En stock
Rond
Transparent
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
10252444 4836 En stock
Transparent
PU
20.5 mm
41 En stock
Noir
PU
20.5 mm
0,6826 € - 0,6826 € 5208 En stock
Plate
Transparent
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
  • sur 11
Patin adhésif Rond 28.0 mm 28.0 mm Feutrine

10255476

Gamme de prix
0,1051 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 40.0 mm 40.0 mm Feutrine

10255513

Gamme de prix
0,2146 € - 0,2146 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 70.0 mm 70.0 mm Feutrine

10255551

Gamme de prix
1,6612 € - 1,6612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 18.0 mm 18.0 mm Feutrine

10255711

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
2053 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 26.0 mm 26.0 mm Feutrine

10255759

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 36.0 mm 36.0 mm Feutrine

10255797

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 60.0 mm 60.0 mm Feutrine

10255834

Gamme de prix
0,376 € - 0,376 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive Plate 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Gamme de prix
0,5377 € - 0,5377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    84
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Transparent
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 7.5 mm 3.5 mm Transparent PU

10247686


Niveaux de stock
4032 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm Gris PU

10247730


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive 22.3 mm 10.1 mm PU Transparent

10316573


Niveaux de stock
2520 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Butée adhésive 45.7 mm 15.8 mm PU Transparent

10164778


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Butée adhésive 10.0 mm 1.8 mm Noir PU

10247693


Niveaux de stock
1728 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.8 mm
Butée adhésive 22.3 mm 10.1 mm PU Noir

10316580


Niveaux de stock
3744 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    10.1 mm
Butée adhésive 45.7 mm 15.8 mm PU Noir

10164785

Gamme de prix
2,4151 € - 2,4151 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.5 mm Blanc PU

10247723


Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.5 mm
Butée adhésive Rond 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Gamme de prix
0,7607 € - 0,7607 €

Niveaux de stock
782 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    72
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Transparent
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive 20.5 mm 7.5 mm Transparent PU

10252444


Niveaux de stock
4836 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Butée adhésive 20.5 mm 7.5 mm Noir PU

10252437


Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Butée adhésive Plate 19.0 mm 4.0 mm PU

10276549

Gamme de prix
0,6826 € - 0,6826 €

Niveaux de stock
5208 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    84
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Transparent
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB