Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1055 € - 0,1055 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1055 € | 2000 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3024 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,1013 € - 0,1013 € | 2024 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 2016 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0832 € | 5883 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1426 € | 35 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1426 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11648 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
|||
| 11906 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
|||
| 11800 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 12400 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|||
| 12300 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 3360 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
|||
| 0,3659 € - 0,3659 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 50220 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
|||
| 5096 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer