Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.
Matière: Zinc Séries: SR33973, SR33972
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Pour barre Largeur x Hauteur | h3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 58,6608 € - 78,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 70,7865 € - 94,382 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 58,6608 € - 78,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 58,6608 € - 78,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 58,6608 € - 78,2075 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 70,7865 € - 94,382 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 64,7185 € - 86,2948 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 60,6595 € - 80,8828 € | Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 70,7865 € - 94,382 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 62,689 € - 83,5888 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer