Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9558 € - 0,9558 € | 100 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 2,1154 € - 2,1154 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,5562 € - 0,5562 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,3788 € - 0,3788 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,2994 € - 0,2994 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 0,243 € - 0,243 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 0,4265 € - 0,4265 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis
|
||
| 0,3869 € - 0,3869 € | 10 En stock |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 0,8884 € - 0,8884 € | 34392 En stock |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhésif
|
||
| 2,4759 € - 2,4759 € | 4060 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhésif
|
||
| 0,8004 € - 0,8004 € | 16199 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,646 € - 0,646 € | 2602 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 0,9385 € - 0,9385 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhésif
|
||
| 1,0824 € - 1,0824 € | 7790 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhésif
|
||
| 1,1388 € - 1,1388 € | 273 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 7,005 € - 7,005 € | 10556 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 0,6253 € - 0,6253 € | 12831 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer
|
||
| 0,379 € - 0,379 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Aluminium
|
|
Adhésif
|
||
| 0,3131 € - 0,3131 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,3155 € - 0,3155 € | 500 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Vis