Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.
Séries: SR1535 ,SRN0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Finition | Matière du bouton | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9297 € - 4,4578 € | 380 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Sans finition
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,659 € - 1,6333 € | 375 En stock |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 1,4992 € - 3,4289 € | 570 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,2527 € - 2,8552 € | 960 En stock |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Zingué jaune
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,9889 € - 4,5202 € | 325 En stock |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Sans finition
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,1378 € - 4,8943 € | 350 En stock |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zingué jaune
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1176 € - 2,5528 € | 340 En stock |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1697 € - 2,6341 € | 1530 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9618 € - 2,1664 € | 870 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Zingué jaune
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9636 € - 2,1664 € | 570 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,5588 € - 3,6162 € | 450 En stock |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc incolore
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,45 € - 3,2732 € | 570 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Sans finition
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8258 € - 4,1462 € | 580 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Sans finition
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8195 € - 1,9173 € | 360 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Sans finition
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 3,3359 € - 6,6025 € | 200 En stock |
|
M16
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
| 1,8565 € - 12,068 € | 720 En stock |
|
M10
|
Brillant
|
Phénolique
|
Threaded
|
||
| 5,2503 € - 11,0251 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Non Threaded
|
Brillant
|
Phénolique
|
Installation par pression
|
||
| 3,0732 € - 6,9202 € | 380 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Sans finition
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9617 € - 2,316 € | 450 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Sans finition
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1350 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc incolore
|
PP
|
Insert taraudé
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer