Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,876 € - 50,7375 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 1,6588 € - 7,3545 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 25,7295 € - 25,7295 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 20,1607 € - 20,1607 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 26,4143 € - 26,4143 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 20,2734 € - 20,2734 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
Alésage traversant fileté
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 58,138 € - 58,138 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acier inoxydable
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 29,3348 € - 29,3348 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 42,2006 € - 42,2006 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Alésage traversant fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 29,3348 € - 29,3348 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle fileté
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 42,2006 € - 42,2006 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acier inoxydable
|
Traversant fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 20,1607 € - 20,1607 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle lisse
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 40,6453 € - 40,6453 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 27,4495 € - 27,4495 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 0,3239 € - 0,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2,952 € - 2,952 € | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,8438 € - 3,8438 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4645 € - 3,4645 € | 153 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer