Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
0,3401 € - 0,6748 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M4
Acier zingué
Goujon fileté
8.5 mm
PA
18,7698 € - 53,2744 € 1333 En stock
M8
Acier zingué
Male
12.0 mm
Acier
1,0202 € - 1,3625 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M4
1,9747 € - 2,363 € 6800 En stock
23.0 mm
M5
1,6143 € - 2,4256 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M6
2,8679 € - 6,0229 € 2100 En stock
28.0 mm
M8
2,3828 € - 2,414 € 8 En stock
16.0 mm
M4
Laiton
Goujon fileté
16.0 mm
PA
2,5227 € - 2,5528 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
25.0 mm
PA
1,3405 € - 3,4018 € 86 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
20.0 mm
PA
1,2712 € - 3,2291 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
15.0 mm
PA
1,412 € - 2,4157 € 7800 En stock
23.0 mm
M6
2,3978 € - 2,748 € 2800 En stock
23.0 mm
M6
2,4452 € - 2,4764 € 514 En stock
16.0 mm
M4
Laiton
Goujon fileté
10.0 mm
PA
1,2805 € - 1,4184 € 2850 En stock
15.0 mm
M4
0,4481 € - 1,0071 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M8
Acier zingué
Goujon fileté
15.0 mm
PA
1,4621 € - 2,3333 € 2550 En stock
23.0 mm
M5
2,5862 € - 2,6174 € 280 En stock
25.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
16.0 mm
PA
1,7708 € - 2,6294 € 1400 En stock
23.0 mm
M6
3,2911 € - 6,9114 € 4400 En stock
28.0 mm
M8
2,4452 € - 2,4764 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
Laiton
Goujon fileté
10.0 mm
PA
  • sur 6
Bouton moleté 15.0 mm M4 8.5 mm PA Noir

10260852

Gamme de prix
0,3401 € - 0,6748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Bouton de poignée 20.0 mm M8 Acier Noir

10209547

Gamme de prix
53,2744 € - 18,7698 €

Niveaux de stock
1333 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton moleté 15.0 mm M4 Noir

10159613

Gamme de prix
1,3625 € - 1,0202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159668

Gamme de prix
2,363 € - 1,9747 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159705

Gamme de prix
2,4256 € - 1,6143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159750

Gamme de prix
6,0229 € - 2,8679 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté Goujon M4 16.0 mm PA Noir

10364246

Gamme de prix
2,414 € - 2,3828 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Bouton moleté 25.0 mm Goujon fileté M6 25.0 mm PA Noir

10631874

Gamme de prix
2,5528 € - 2,5227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
Volant 30.0 mm M6 20.0 mm PA Noir

10333143

Gamme de prix
3,4018 € - 1,3405 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M6 15.0 mm Acier PA

10333136

Gamme de prix
3,2291 € - 1,2712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159699

Gamme de prix
2,4157 € - 1,412 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159736

Gamme de prix
2,748 € - 2,3978 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté Goujon M4 10.0 mm PA Noir

10364239

Gamme de prix
2,4764 € - 2,4452 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Bouton moleté 15.0 mm M4 Noir

10159637

Gamme de prix
1,4184 € - 1,2805 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 22.0 mm M8 15.0 mm PA Noir

10260883

Gamme de prix
1,0071 € - 0,4481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159651

Gamme de prix
2,3333 € - 1,4621 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté Goujon M6 16.0 mm PA Noir

10364291

Gamme de prix
2,6174 € - 2,5862 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159712

Gamme de prix
2,6294 € - 1,7708 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159767

Gamme de prix
6,9114 € - 3,2911 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté Goujon M5 10.0 mm PA Noir

10364260

Gamme de prix
2,4764 € - 2,4452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm