Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,876 € - 50,7375 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,3239 € - 0,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
|||
| 2,952 € - 2,952 € | 612 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,952 € - 2,952 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1878 € - 3,1878 € | 2 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|||
| 1,482 € - 2,3053 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 0,4268 € - 0,9591 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3925 € - 2,2222 € | 3050 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 4,4485 € - 4,4485 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,0123 € - 5,0123 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 0,4268 € - 0,9591 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2195 € - 1,3509 € | 3350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,3448 € - 2,3007 € | 11850 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2837 € - 2,6172 € | 2800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,3288 € - 2,3585 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Goujon
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,463 € - 2,4928 € | 280 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer