Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
3,3189 € - 7,0222 € 110 En stock
M8
Phénolique
10246498 2,4241 € - 5,0891 € 184 En stock
M10
Phénolique
4,2752 € - 8,4603 € Demander le délai de livraison ici
M8
Phénolique
1,5813 € - 3,4636 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
PA
9,676 € - 12,0848 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
TPE
9,676 € - 12,0848 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
TPE
9,3378 € - 11,6645 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
TPE
6,2955 € - 6,3283 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
6,5364 € - 6,5805 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
8,4603 € - 8,49 € 110 En stock
63.0 mm
M12
Filetage mâle
30.0 mm
PP
6,2955 € - 6,5261 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
6,3775 € - 6,4216 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
8,6756 € - 8,6971 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Filetage mâle
30.0 mm
PP
6,153 € - 6,1746 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
6,1448 € - 6,1746 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
PP
6,5364 € - 6,5805 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,2886 € - 4,2988 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
4,4751 € - 4,5079 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
  • sur 14
Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

20083809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant M8 Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
7,0222 € - 3,3189 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
5,0891 € - 2,4241 €

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 30.0 mm Acier Phénolique

10246481

Gamme de prix
8,4603 € - 4,2752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10333181

Gamme de prix
3,4636 € - 1,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    8
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Bleu

10364987

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Gris

10365007

Gamme de prix
12,0848 € - 9,676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223116

Gamme de prix
11,6645 € - 9,3378 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223024

Gamme de prix
6,3283 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223055

Gamme de prix
6,5805 € - 6,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 63.0 mm Threaded Male M12 PP Noir

10637661

Gamme de prix
8,49 € - 8,4603 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223048

Gamme de prix
6,5261 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10606797

Gamme de prix
6,4216 € - 6,3775 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223109

Gamme de prix
8,6971 € - 8,6756 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223000

Gamme de prix
6,1746 € - 6,153 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10436134

Gamme de prix
6,1746 € - 6,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223062

Gamme de prix
6,5805 € - 6,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222805

Gamme de prix
4,2988 € - 4,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222843

Gamme de prix
4,5079 € - 4,4751 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle