Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4751 € - 4,5079 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,7929 € - 4,8257 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,7929 € - 4,8257 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4751 € - 4,5079 € | 10 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 6,8654 € - 6,8982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 8,982 € - 9,0148 € | 10 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 5,5719 € - 5,5934 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 2,7203 € - 2,7418 € | 60 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2886 € - 4,2988 € | 6 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,2886 € - 4,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5379 € - 2,5676 € | 137 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Filetage femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4751 € - 4,5079 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,6832 € - 4,7047 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7031 € - 5,7471 € | 56 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 7,8966 € - 7,9294 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8499 € - 3,8601 € | 262 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9993 € - 6,029 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 6,2955 € - 6,5261 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0139 € - 4,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 3,5864 € - 3,5977 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer