Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
90 En stock
60.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
11,4493 € - 16,8305 € Demander le délai de livraison ici
M16
Threaded Female
8.5 mm
PA
3,6305 € - 3,6305 € 580 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,552 € - 4,552 € 10 En stock
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
2 En stock
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,431 € - 4,431 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
2,6875 € - 2,6875 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,6352 € - 2,6352 € 3 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
1,9382 € - 1,9382 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
2,2211 € - 2,2211 € 8 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
2,1268 € - 2,1268 € 264 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
5 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
10275245 3,4552 € - 3,4552 € 8 En stock
28.0 mm
M6
Threaded Through Hole
9.0 mm
PP
1,9563 € - 4,7168 € 200 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
2,1881 € - 5,2644 € 20 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,8985 € - 4,7168 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
2,2025 € - 5,4472 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
9,8195 € - 9,8195 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
  • sur 14
Volant 60.0 mm M12 50.0 mm Acier PA

10188644


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    86.5 mm
Volant 3 branches 177.0 mm (Øe) 8.5 mm Noir

10214008

Gamme de prix
16,8305 € - 11,4493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    8.5 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PP

10275306

Gamme de prix
3,6305 € - 3,6305 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    49.0 mm
Volant 50.0 mm M8 25.0 mm Acier PP

10275405

Gamme de prix
4,552 € - 4,552 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier PP

10275511


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    65.0 mm
Volant 40.0 mm M6 25.0 mm Acier inoxydable PP

10275276

Gamme de prix
4,431 € - 4,431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 40.0 mm M6 25.0 mm Acier PP

10275283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 28.0 mm M6 20.0 mm Acier PP

10275214

Gamme de prix
2,6875 € - 2,6875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Volant revêtement doux 60.0 mm M10 30.0 mm Acier TPE

10271551


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant revêtement doux 40.0 mm M8 25.0 mm Acier TPE

10271407

Gamme de prix
2,6352 € - 2,6352 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant revêtement doux 28.0 mm M6 20.0 mm Acier TPE

10271346

Gamme de prix
1,9382 € - 1,9382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    46.0 mm
Volant revêtement doux 40.0 mm M8 35.0 mm Acier TPE

10271414

Gamme de prix
2,2211 € - 2,2211 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant revêtement doux 40.0 mm M8 16.0 mm Acier TPE

10271391

Gamme de prix
2,1268 € - 2,1268 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier PP

10275320


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 28.0 mm M6 9.0 mm PP

10275245

Gamme de prix
3,4552 € - 3,4552 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Nombre de lobes
    5
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier PA

10280690

Gamme de prix
4,7168 € - 1,9563 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10280478

Gamme de prix
5,2644 € - 2,1881 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier PA

10280713

Gamme de prix
4,7168 € - 1,8985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 60.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10280508

Gamme de prix
5,4472 € - 2,2025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 56.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10188088

Gamme de prix
9,8195 € - 9,8195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    69.0 mm