Menu Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
11,5723 € - 14,4628 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,9229 € - 1,9229 € 65 En stock
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
1,8593 € - 4,2988 € 200 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Phénolique
3,8642 € - 9,5453 € 40 En stock
63.0 mm
M10
Threaded Male
9.0 mm
Phénolique
3,9923 € - 9,1173 € 249 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
25.0 mm
Phénolique
1,8767 € - 1,8767 € 530 En stock
28.0 mm
M5
Threaded Female
10.0 mm
TPE
1,4083 € - 2,544 € 48885 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PA
1,9274 € - 4,7471 € 2 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
4,431 € - 4,431 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,6305 € - 3,6305 € 580 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,552 € - 4,552 € 10 En stock
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
PP
8,324 € - 8,324 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
2 En stock
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
28 En stock
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
1,8113 € - 3,8345 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
1,6084 € - 4,1387 € 780 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,0577 € - 5,2951 € 522 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
  • sur 14
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364406

Gamme de prix
14,4628 € - 11,5723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant revêtement doux 28.0 mm M6 15.0 mm Acier TPE

10271339

Gamme de prix
1,9229 € - 1,9229 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    41.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier Phénolique

10251980

Gamme de prix
4,2988 € - 1,8593 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 63.0 mm M10 9.0 mm Acier Phénolique

10252024

Gamme de prix
9,5453 € - 3,8642 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 63.0 mm M12 25.0 mm Acier Phénolique

10252031

Gamme de prix
9,1173 € - 3,9923 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant revêtement doux 28.0 mm M5 10.0 mm Acier TPE

10271308

Gamme de prix
1,8767 € - 1,8767 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Hauteur totale
    36.0 mm
Volant 50.0 mm M10 25.0 mm Acier PA

10257395

Gamme de prix
2,544 € - 1,4083 €

Niveaux de stock
48885 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10280638

Gamme de prix
4,7471 € - 1,9274 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 40.0 mm M6 25.0 mm Acier inoxydable PP

10275276

Gamme de prix
4,431 € - 4,431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier PP

10275306

Gamme de prix
3,6305 € - 3,6305 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    49.0 mm
Volant 50.0 mm M8 25.0 mm Acier PP

10275405

Gamme de prix
4,552 € - 4,552 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier inoxydable PP

10275313


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 40.0 mm M6 25.0 mm Acier PP

10275283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 60.0 mm M10 25.0 mm Acier inoxydable PP

10275481

Gamme de prix
8,324 € - 8,324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier PP

10275511


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    65.0 mm
Volant 38.0 mm M8 38.0 mm Acier PP

10275580


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    61.0 mm
Volant 40.0 mm M6 35.0 mm Acier PA

10280553

Gamme de prix
3,8345 € - 1,8113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 40.0 mm M8 35.0 mm Acier PA

10280560

Gamme de prix
4,1387 € - 1,6084 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant revêtement doux 60.0 mm M10 30.0 mm Acier TPE

10271551


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant 60.0 mm M8 40.0 mm Acier PA

10280577

Gamme de prix
5,2951 € - 2,0577 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    3