Menu Rechercher

Boutons à ailettes - Décalé/goujon fileté

En stock

Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.

Séries: SR1579

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,8563 € - 2,8789 € 10 En stock
M5
10.0 mm
2,6648 € - 2,696 € 3 En stock
32.0 mm
M6
Goujon
Nylon
1,036 € - 2,8238 € 350 En stock
M5
Nylon
2,0377 € - 5,496 € Demander le délai de livraison ici
M8
Nylon
8 En stock
46.0 mm
M6
Goujon fileté
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
Acier inoxydable
3,2244 € - 6,2078 € 13 En stock
M8
Enhanced Nylon
4,3416 € - 8,3495 € 103 En stock
M10
Enhanced Nylon
1,3087 € - 3,5544 € 49 En stock
28.0 mm
M5
Goujon
Nylon
2,0843 € - 4,3111 € 60 En stock
33.0 mm
M8
Goujon
Nylon
20 En stock
46.0 mm
M8
Goujon fileté
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
M10
Goujon fileté
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
M10
Enhanced Nylon
Demander le délai de livraison ici
M6
Nylon
2,9941 € - 3,0285 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
Goujon
Nylon
6,5984 € - 6,5984 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Goujon
Acier inoxydable
2,6648 € - 2,696 € 5 En stock
20.0 mm
M4
Goujon
Nylon
2,6648 € - 2,696 € 20 En stock
32.0 mm
M6
Goujon
Nylon
100 En stock
46.0 mm
M6
Goujon fileté
Acier inoxydable
180 En stock
46.0 mm
M8
Goujon fileté
Acier inoxydable
  • sur 2
Bouton à ailettes Goujon M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Gamme de prix
2,8789 € - 2,8563 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière de l'insert
    Acier zingué
  • Hauteur de poignée
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Bouton à ailettes M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Gamme de prix
2,696 € - 2,6648 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M5 Nylon

10159781

Gamme de prix
2,8238 € - 1,036 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Filetage
    M5
  • Code produit
    7318190090
Bouton à ailettes M8 33.0 mm Nylon

10159828

Gamme de prix
5,496 € - 2,0377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926300090
Bouton à ailettes M6 46.0 mm Acier inoxydable

10194744


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes M10 58.0 mm Acier inoxydable

10194782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Gamme de prix
6,2078 € - 3,2244 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Hauteur de poignée
    16.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926300090
Bouton à ailettes M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Gamme de prix
8,3495 € - 4,3416 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Hauteur de poignée
    21.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    7326909890
Bouton à ailettes M5 25.0 mm Nylon

10159798

Gamme de prix
3,5544 € - 1,3087 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M8 30.0 mm Nylon

10313916

Gamme de prix
4,3111 € - 2,0843 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
  • Longueur du bouton
    33.0 mm
Bouton à ailettes M8 46.0 mm Acier inoxydable

10194751


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes M10 58.0 mm Acier inoxydable

10194799


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    58.0 mm
Bouton à ailettes M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214350


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Enhanced Nylon
  • Hauteur de poignée
    16.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    3926300090
Bouton à ailettes M6 Nylon

10159804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Filetage
    M6
  • Code produit
    3926300090
Bouton à ailettes M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Gamme de prix
3,0285 € - 2,9941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M6 25.0 mm Acier inoxydable

10271810

Gamme de prix
6,5984 € - 6,5984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'insert
    Acier inoxydable
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Gamme de prix
2,696 € - 2,6648 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Gamme de prix
2,696 € - 2,6648 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Matière du bouton
    Nylon
  • Forme de bouton
    Décalé
  • Type de montage
    Goujon
Bouton à ailettes M6 46.0 mm Acier inoxydable

10194720


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm
Bouton à ailettes M8 46.0 mm Acier inoxydable

10194768


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Forme de bouton
    Micrométrique
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Longueur du bouton
    46.0 mm