Menu Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
345 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
22,222 € - 22,222 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,6686 € - 11,6686 € 113 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,9105 € - 11,9105 € 36 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
25 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
262 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
15,7993 € - 15,7993 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
22,6955 € - 22,6955 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
160 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
35 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
5 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059


Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197448


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197349


Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acier

10630372

Gamme de prix
22,222 € - 22,222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197417


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197196

Gamme de prix
11,6686 € - 11,6686 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197165

Gamme de prix
11,9105 € - 11,9105 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197325


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197318


Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197233


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197363


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acier

10638040

Gamme de prix
15,7993 € - 15,7993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    70.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acier

10633892

Gamme de prix
22,6955 € - 22,6955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197431


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 16.0 mm Noir

10197042


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197080


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197158


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir