Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65670 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 1,6295 € - 1,6295 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2269 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 488 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Noir
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 388 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 7,2711 € - 9,4453 € | 3222 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6483 € - 0,6483 € | 13257 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 64958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 0,3103 € - 0,3103 € | 18147 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 1759 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1,3762 € - 1,3762 € | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6883 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|||
| 26015 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 290 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 8112 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 34734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 44643 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 3,8866 € - 3,8866 € | 1455 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rose
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3