Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Vert
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 0,3338 € - 0,3338 € | 3 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 3,8866 € - 3,8866 € | 1455 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rose
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 550 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 46643 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Violet
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
|||
| 1,3715 € - 1,3715 € | 997 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Bleu clair
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2633 € - 1,2633 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | 5018 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Rose
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 12421 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rose
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 23109 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Jaune
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
|||
| 33549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 3,51 € - 3,51 € | 1294 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 5642 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Bleu
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 7,6581 € - 7,6581 € | 400 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2617 € - 0,2617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 133210 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 0,281 € - 0,281 € | 27436 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 63989 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer