Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1444 En stock
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
5412 En stock
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
15970 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
84998 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,216 € - 1,216 € 1460 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1000 En stock
26.2 mm
Vert
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,1896 € - 0,3751 € 2500 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
2159 En stock
15.9 mm
Noir
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,938 € - 9,938 € 148 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,6656 € - 0,6656 € 25207 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
4830 En stock
0.8 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,3762 € - 1,3762 € 264 En stock
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
10851 En stock
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
3311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,9398 € - 5,9398 € 375 En stock
33.0 mm
Bleu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
2,272 € - 2,272 € 1406 En stock
27.0 mm
Noir
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
77994 En stock
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
3218 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421


Niveaux de stock
1444 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575


Niveaux de stock
5412 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997


Niveaux de stock
15970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384


Niveaux de stock
84998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
1,216 € - 1,216 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444


Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Gamme de prix
9,938 € - 9,938 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Gamme de prix
0,6656 € - 0,6656 €

Niveaux de stock
25207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249246


Niveaux de stock
4830 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
1,3762 € - 1,3762 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452


Niveaux de stock
10851 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420


Niveaux de stock
3311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192542

Gamme de prix
5,9398 € - 5,9398 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
2,272 € - 2,272 €

Niveaux de stock
1406 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928


Niveaux de stock
77994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391


Niveaux de stock
3218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique