Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
5306 En stock
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
15970 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
53000 En stock
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
18679 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
33384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
17016 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
23190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
13804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
12301 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
7799 En stock
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
565 En stock
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,3353 € - 0,3353 € 6312 En stock
8.7 mm
Noir
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,5309 € - 0,5309 € 9085 En stock
11.1 mm
Noir
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,8279 € - 0,8279 € 2544 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031


Niveaux de stock
5306 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997


Niveaux de stock
15970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959


Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107


Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017


Niveaux de stock
18679 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935


Niveaux de stock
33384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973


Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260


Niveaux de stock
23190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249


Niveaux de stock
13804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287


Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Jaune

10288627


Niveaux de stock
12301 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062


Niveaux de stock
7799 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469


Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Noir

10249376

Gamme de prix
0,3353 € - 0,3353 €

Niveaux de stock
6312 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Noir

10249413

Gamme de prix
0,5309 € - 0,5309 €

Niveaux de stock
9085 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377550

Gamme de prix
0,8279 € - 0,8279 €

Niveaux de stock
2544 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique