Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3853 € - 1,3853 € | Demander le délai de livraison ici |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 11982 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 10851 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 80994 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 8722 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
|||
| 97 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturel
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 20816 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
|||
| 6218 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 258 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 0,6656 € - 0,6656 € | 25207 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 116548 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
|||
| 0,5988 € - 0,5988 € | 13157 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 11455 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
|||
| 35246 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 338 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 9,938 € - 9,938 € | 148 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 4244 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer