Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8112 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Noir
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 488 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
Noir
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 388 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 7,2711 € - 9,4453 € | 3622 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
Noir
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|||
| 694 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,3201 € - 0,3201 € | 785 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Jaune
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,6465 € - 7,6465 € | 100 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 3372 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
|||
| 54207 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
|||
| 74958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 86119 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Jaune
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 10288597 | 20551 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Vert
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 36 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6
|
|||
| 321 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturel
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 290 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 0,3588 € - 0,7108 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 1,2633 € - 1,2633 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3338 € - 0,3338 € | 3 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer