Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,5309 € - 0,5309 € 9085 En stock
11.1 mm
Noir
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,8279 € - 0,8279 € 2544 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,216 € - 1,216 € 1460 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1188 € - 0,1188 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
64156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
215 En stock
37.3 mm
Noir
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2209 € - 0,2209 € 7780 En stock
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
2381 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
3311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2821 € - 0,2821 € 28607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
21190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
14734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
30015 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
2159 En stock
15.9 mm
Noir
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,517 € - 0,517 € 6280 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,1896 € - 0,3751 € 2500 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
  • sur 9
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Noir

10249413

Gamme de prix
0,5309 € - 0,5309 €

Niveaux de stock
9085 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377550

Gamme de prix
0,8279 € - 0,8279 €

Niveaux de stock
2544 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
1,216 € - 1,216 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1188 € - 0,1188 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580


Niveaux de stock
64156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543


Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249345

Gamme de prix
0,2209 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
7780 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383


Niveaux de stock
2381 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420


Niveaux de stock
3311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,2821 € - 0,2821 €

Niveaux de stock
28607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406


Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260


Niveaux de stock
21190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307


Niveaux de stock
14734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321


Niveaux de stock
30015 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444


Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
0,517 € - 0,517 €

Niveaux de stock
6280 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201


Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613


Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir