Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
|||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2381 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
|||
| 74958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 0,3103 € - 0,3103 € | 5147 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 2,272 € - 2,272 € | 1406 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Noir
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 14734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 4830 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 3 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Noir
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|||
| 3372 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
|||
| 0,2821 € - 0,2821 € | 28607 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Violet
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
|||
| 0,3588 € - 0,7108 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 1,3715 € - 1,3715 € | 997 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Bleu clair
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2633 € - 1,2633 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | 5018 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 23109 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Jaune
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
|||
| 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 4,7906 € - 4,7906 € | 1900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3