Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4422 € - 0,4422 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1188 € - 0,1188 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
188 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3201 € - 0,3201 € 785 En stock
6.5 mm
Jaune
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
7137 En stock
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sans languette
3
1,6295 € - 1,6295 € 56 En stock
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
1469 En stock
30.2 mm
Noir
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2036 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2328 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
0,3103 € - 0,3103 € 7147 En stock
8.7 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
66119 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,026 € - 11,7162 € Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
35246 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
338 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
51,2467 € - 51,2467 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,2821 € - 0,2821 € 34607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
0,4422 € - 0,4422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1188 € - 0,1188 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550


Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Jaune

10293324

Gamme de prix
0,3201 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177


Niveaux de stock
7137 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
1,6295 € - 1,6295 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505


Niveaux de stock
1469 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499


Niveaux de stock
2036 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293157


Niveaux de stock
2328 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Noir

10249352

Gamme de prix
0,3103 € - 0,3103 €

Niveaux de stock
7147 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288634


Niveaux de stock
66119 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574


Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
9,026 € - 11,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966


Niveaux de stock
35246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161


Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
51,2467 € - 51,2467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,2821 € - 0,2821 €

Niveaux de stock
34607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406


Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique