Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65670 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|||
| 0,4422 € - 0,4422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6483 € - 0,6483 € | 13257 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3201 € - 0,3201 € | 8285 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Jaune
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,6295 € - 1,6295 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 41614 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 407 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 900 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 10288597 | 20551 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Vert
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1896 € - 0,3751 € | 2500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 74394 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 48498 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
|||
| 20 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6
|
|||
| 6881 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
|||
| 55619 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Jaune
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 2269 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Noir
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 14,3718 € - 18,6903 € | 69 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1050 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer