Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2633 € - 1,2633 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 3,51 € - 3,51 € | 1394 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 5742 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Bleu
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 16549 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 13804 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
|||
| 12301 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Jaune
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 64156 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 388 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 7,2711 € - 9,4453 € | 3622 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
Noir
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
|||
| 594 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|||
| 2159 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1,3762 € - 1,3762 € | 64 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,272 € - 2,272 € | 1406 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Noir
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1,6295 € - 1,6295 € | 56 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2669 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 0,3201 € - 0,3201 € | 785 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Jaune
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,6483 € - 0,6483 € | 15257 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1