Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,517 € - 0,517 € 6280 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,026 € - 11,7162 € Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
51,2467 € - 51,2467 € 30 En stock
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Noir
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2821 € - 0,2821 € 28607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,216 € - 1,216 € 1460 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2159 En stock
15.9 mm
Noir
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4830 En stock
0.8 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,3762 € - 1,3762 € 264 En stock
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
3311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,272 € - 2,272 € 1406 En stock
27.0 mm
Noir
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
32015 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6483 € - 0,6483 € 19457 En stock
11.1 mm
Noir
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
65670 En stock
15.9 mm
Noir
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,6295 € - 1,6295 € 56 En stock
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 3
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406


Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
0,517 € - 0,517 €

Niveaux de stock
6280 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512


Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550


Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574


Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
9,026 € - 11,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
51,2467 € - 51,2467 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,2821 € - 0,2821 €

Niveaux de stock
28607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
1,216 € - 1,216 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444


Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249246


Niveaux de stock
4830 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
1,3762 € - 1,3762 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420


Niveaux de stock
3311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
2,272 € - 2,272 €

Niveaux de stock
1406 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321


Niveaux de stock
32015 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377543

Gamme de prix
0,6483 € - 0,6483 €

Niveaux de stock
19457 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451


Niveaux de stock
65670 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
1,6295 € - 1,6295 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM