Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
17016 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
18779 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
4156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2209 € - 0,2209 € 7780 En stock
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
39207 En stock
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
17734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
8722 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
41614 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
97 En stock
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
3481 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
907 En stock
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
10195 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
5512 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973


Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185


Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017


Niveaux de stock
18779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580


Niveaux de stock
4156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249345

Gamme de prix
0,2209 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
7780 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260


Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287


Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353


Niveaux de stock
39207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307


Niveaux de stock
17734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048


Niveaux de stock
8722 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160


Niveaux de stock
41614 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123


Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383


Niveaux de stock
3481 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091


Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352


Niveaux de stock
907 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468


Niveaux de stock
10195 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482


Niveaux de stock
5512 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF