Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9398 € - 5,9398 € | 375 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Bleu
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 18734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 39384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|||
| 3581 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
|||
| 3311 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 14218 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|||
| 907 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 12500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 1000 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Vert
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 130 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|||
| 41614 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
|||
| 15983 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|||
| 386 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|||
| 3,3533 € - 3,3533 € | 94 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2136 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|||
| 1,216 € - 1,216 € | 1560 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Noir
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
|||
| 0,5309 € - 0,5309 € | 9385 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,8279 € - 0,8279 € | 3144 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer