Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
94998 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,6455 € - 1,6455 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,216 € - 1,216 € 1560 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3 En stock
82.6 mm
Noir
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
24946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
130 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
13000 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
16483 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
41614 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
907 En stock
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
1000 En stock
26.2 mm
Vert
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,9398 € - 5,9398 € 375 En stock
33.0 mm
Bleu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,1896 € - 0,3751 € 4250 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
  • sur 9
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384


Niveaux de stock
94998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Gamme de prix
1,6455 € - 1,6455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
1,216 € - 1,216 €

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249642


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107


Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360


Niveaux de stock
24946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287


Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147


Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185


Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438


Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407


Niveaux de stock
16483 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091


Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260


Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160


Niveaux de stock
41614 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352


Niveaux de stock
907 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192542

Gamme de prix
5,9398 € - 5,9398 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR