Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,406 € - 0,406 € 5018 En stock
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
12421 En stock
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
23109 En stock
6.2 mm
Jaune
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
51143 En stock
6.4 mm
Rouge
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sans languette
3
3,8866 € - 3,8866 € 1455 En stock
24.0 mm
Rose
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
550 En stock
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
90 En stock
68.0 mm
Vert
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
8970 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,1005 € - 2,1005 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
36577 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
243 En stock
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
20316 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
11982 En stock
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1188 € - 0,1188 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
64156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
22946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
12983 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
12400 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

10293263

Gamme de prix
0,406 € - 0,406 €

Niveaux de stock
5018 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rose

10288603


Niveaux de stock
12421 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Jaune

10288641


Niveaux de stock
23109 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rouge

10192191


Niveaux de stock
51143 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
3,8866 € - 3,8866 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269


Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414


Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Gamme de prix
2,1005 € - 2,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377


Niveaux de stock
36577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093


Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055


Niveaux de stock
20316 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130


Niveaux de stock
11982 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1188 € - 0,1188 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580


Niveaux de stock
64156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360


Niveaux de stock
22946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407


Niveaux de stock
12983 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438


Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique