Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
8112 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,2711 € - 9,4453 € 3622 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
694 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,3201 € - 0,3201 € 785 En stock
6.5 mm
Jaune
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
7,6465 € - 7,6465 € 100 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
3372 En stock
0.5 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
54207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
86958 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
86119 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
10288597 20551 En stock
1.2 mm
Vert
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
321 En stock
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
290 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
150 En stock
37.3 mm
Rouge
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,3588 € - 0,7108 € 3375 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sans languette
4
1,2633 € - 1,2633 € 948 En stock
19.0 mm
Bleu clair
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,3338 € - 0,3338 € 3 En stock
3.2 mm
Noir
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sans languette
3
  • sur 9
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482


Niveaux de stock
8112 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512


Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550


Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
7,2711 € - 9,4453 €

Niveaux de stock
3622 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673


Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Jaune

10293324

Gamme de prix
0,3201 € - 0,3201 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,6465 € - 7,6465 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249239


Niveaux de stock
3372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277


Niveaux de stock
54207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249314


Niveaux de stock
86958 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288634


Niveaux de stock
86119 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597


Niveaux de stock
20551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201


Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116


Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154


Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rouge

10192559


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Noir

10241479

Gamme de prix
0,7108 € - 0,3588 €

Niveaux de stock
3375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Bleu clair

10293300

Gamme de prix
1,2633 € - 1,2633 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Noir

10241455

Gamme de prix
0,3338 € - 0,3338 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR