Menu Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
4,7906 € - 4,7906 € 1900 En stock
27.0 mm
Jaune
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
150 En stock
37.3 mm
Rouge
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
48143 En stock
6.4 mm
Rouge
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sans languette
3
0,5988 € - 0,5988 € 25957 En stock
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
97 En stock
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
7799 En stock
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
338 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,6465 € - 7,6465 € 100 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
9,938 € - 9,938 € 148 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
1000 En stock
26.2 mm
Vert
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,9398 € - 5,9398 € 375 En stock
33.0 mm
Bleu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
1000 En stock
19.2 mm
Bleu
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
2
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
12421 En stock
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
10680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
7137 En stock
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sans languette
3
6881 En stock
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
86119 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 6
Bouchon conique 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10192245

Gamme de prix
4,7906 € - 4,7906 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rouge

10192559


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rouge

10192191


Niveaux de stock
48143 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Gamme de prix
0,5988 € - 0,5988 €

Niveaux de stock
25957 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123


Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062


Niveaux de stock
7799 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161


Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,6465 € - 7,6465 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249208

Gamme de prix
9,938 € - 9,938 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192542

Gamme de prix
5,9398 € - 5,9398 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288610


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10293232


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rose

10288603


Niveaux de stock
12421 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294


Niveaux de stock
10680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177


Niveaux de stock
7137 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

10293256


Niveaux de stock
6881 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288634


Niveaux de stock
86119 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique