Menu Rechercher

Bouchons filetés

En stock

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
63 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1128 € - 0,2425 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
M10 x 1;0
Rouge
14.6 mm
10.4 mm
Métrique 
2
0,0765 € - 0,1652 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rouge
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,6348 € - 1,1846 € 1280 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rouge
19.4 mm
15.0 mm
2
10071472 0,1112 € - 0,2148 € 12000 En stock
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rouge
12.8 mm
6.5 mm
2
0,3149 € - 0,6022 € 12900 En stock
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,0721 € - 0,1491 € 3500 En stock
12.3 mm
M8 x 1;0
Rouge
14.3 mm
9.5 mm
Métrique 
2
0,1278 € - 0,2764 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
M12 x 1;0
Rouge
16.7 mm
10.7 mm
Métrique 
2
0,2413 € - 0,4377 € 11700 En stock
26.3 mm
M20 x 1;5
Rouge
18.1 mm
14.0 mm
Métrique 
2
1,1924 € - 2,7645 € Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.8 mm
11.3 mm
2
0,3917 € - 1,709 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
G 1/8
Naturel
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
0,1896 € - 0,3982 € 7600 En stock
23.5 mm
M18 x 1;5
Rouge
18.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,1849 € - 0,3817 € 5700 En stock
22.0 mm
M16 x 1;5
Rouge
17.2 mm
13.5 mm
Métrique 
2
0,1959 € - 0,3751 € Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rouge
32.3 mm
13.9 mm
2
10071663 0,1048 € - 0,2026 € 6000 En stock
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rouge
14.7 mm
4.2 mm
2
0,6739 € - 1,2999 € 7620 En stock
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1645 € - 0,4508 € 8750 En stock
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Rouge
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,0832 € - 0,1799 € 1500 En stock
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rouge
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,7727 € - 1,6488 € 3600 En stock
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rouge
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1739 € - 0,3356 € 4200 En stock
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rouge
17.0 mm
10.7 mm
2
10071946 0,2131 € - 0,4047 € Demander le délai de livraison ici
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rouge
28.0 mm
11.0 mm
2
  • sur 4
Bouchon fileté M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

10082966

Gamme de prix
0,2425 € - 0,1128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • B
    10.4 mm
  • Filetage
    M10 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm PELD - PIR Rouge

10068526

Gamme de prix
0,1652 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • B
    4.5 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm PELD - PIR Rouge

10071038

Gamme de prix
1,1846 € - 0,6348 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • B
    15.0 mm
  • Filetage
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm PELD - PIR Rouge

10071472

Gamme de prix
0,2148 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • B
    6.5 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10072158

Gamme de prix
0,6022 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

10082959

Gamme de prix
0,1491 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10082973

Gamme de prix
0,2764 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    M12 x 1;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

10083017

Gamme de prix
0,4377 € - 0,2413 €

Niveaux de stock
11700 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • B
    14.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm PELD - PIR Rouge

10070482

Gamme de prix
2,7645 € - 1,1924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • B
    11.3 mm
  • Filetage
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Naturel

10182710

Gamme de prix
1,709 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • B
    7.0 mm
  • Filetage
    G 1/8
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10071021

Gamme de prix
0,3982 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M18 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm PELD - PIR Rouge

10083000

Gamme de prix
0,3817 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    13.5 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm PELD - PIR Rouge

10071199

Gamme de prix
0,3751 € - 0,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • B
    13.9 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm PELD - PIR Rouge

10071663

Gamme de prix
0,2026 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • B
    4.2 mm
  • Filetage
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm PELD - PIR Rouge

10081822

Gamme de prix
1,2999 € - 0,6739 €

Niveaux de stock
7620 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • B
    10.8 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm PELD - PIR Rouge

10071397

Gamme de prix
0,4508 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
8750 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • B
    9.6 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm PELD - PIR Rouge

10068540

Gamme de prix
0,1799 € - 0,0832 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • B
    6.3 mm
  • Filetage
    3/8 in - 19 BSP
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fileté 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071137

Gamme de prix
1,6488 € - 0,7727 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm PELD - PIR Rouge

10071489

Gamme de prix
0,3356 € - 0,1739 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.7 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2
Bouchon fileté 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10071946

Gamme de prix
0,4047 € - 0,2131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • B
    11.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Type
    2