Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | Couleur | H | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2507 € - 0,4804 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,3447 € - 0,6648 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,2264 € | 10000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2366 € - 0,4508 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1158 € - 0,224 € | 4000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083048 | 0,3056 € - 0,6747 € | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rouge
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Métrique
|
2
|
|
| 0,257 € - 0,3587 € | Demander le délai de livraison ici |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rouge
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Métrique
|
2
|
||
| 0,21 € - 0,4081 € | 8000 En stock |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1771 € - 0,3488 € | 8100 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1416 € - 0,2774 € | Demander le délai de livraison ici |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0996 € - 0,1918 € | 3000 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6002 € - 1,1584 € | 4240 En stock |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10071786 | 0,1311 € - 0,2524 € | 20500 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,0996 € - 0,1918 € | 14000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1054 € - 0,2037 € | 2000 En stock |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1567 € - 0,3041 € | 3500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Rouge
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10083086 | 1,191 € - 2,2938 € | Demander le délai de livraison ici |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 0,1959 € - 0,3751 € | 17250 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7364 € - 1,4152 € | 80 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2507 € - 0,4804 € | 191 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2