Menu Rechercher

Bouchon fileté M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm PEBD Rouge

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nouvelle référence Essentra:

10083055

Ancienne référence Essentra:

12030

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 1,3132 €
500 + 0,6359 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

65,66 €

50 x 1,3132 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 63.7 mm
H 21.5 mm
B 15.5 mm
Filetage M52 x 1;5
Norme de filetage Métrique 
Type 2
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter